Ensayo de vibración de conectores en laboratorio de pruebas

Prueba de durabilidad y medioambiental para conectores y cajas para electrónica Alta calidad gracias a la máxima capacidad de carga en condiciones externas extremas en el lote de pruebas D

Para probar la durabilidad de nuestras bornas para placa de circuito impreso, conectores y carcasas, se someten a condiciones climáticas extremas, como el choque térmico. Posteriormente también se prueba la resistencia a las vibraciones o las clases de protección IP. El objetivo de las pruebas es comprobar la alta calidad, la durabilidad y la fiabilidad, incluso en las condiciones mecánicas más duras.

El lote de pruebas D, como cuarta etapa antes del lanzamiento de la serie, comprende estos ensayos de laboratorio:

  • Ensayos de grado de protección (clasificación IP) según DIN 40050-9-60529
  • Ensayos de vibraciones: vibración sinusoidal, búsqueda de resonancia, choque mecánico, ruido de banda ancha (IEC 60068-2-6)
  • Corrosión: ensayo de niebla salina, ensayo de Kesternich (SO2), clima con agua de condensación, flujo de gas mezclado (IEC 6988)
  • Acondicionamiento: calor frío, humedad, cambios de temperatura
Ensayo de polvo de una caja para electrónica

Ensayo de polvo de una caja para electrónica

Ensayo de grado de protección según DIN 40050‑9/60529

Las clases de protección IP describen la protección de una caja contra el contacto con piezas peligrosas y contra la penetración de cuerpos extraños o agua. Phoenix Contact dispone de los instrumentos de ensayo necesarios para realizar las pruebas de protección contra contacto, agua y polvo en la pieza de ensayo de forma reproducible y conforme a las normas aplicables.

Ensayo de corrosión en una prueba de laboratorio

Ensayo de corrosión en una prueba de laboratorio

Ensayo de corrosión según IEC 6988

Las conexiones estancas a gases de alta calidad cuentan con una zona de contacto libre de corrosión y de baja resistencia constante incluso cuando se exponen a medios agresivos. En la llamada prueba de Kesternich, la pieza de ensayo se somete a una atmósfera con dióxido de azufre a +40 °C de temperatura ambiente. Para evaluar la influencia del entorno corrosivo en los puntos de contacto, tras el tiempo de secado final, se realiza un control visual y se mide la resistencia de contacto.

Ensayo de vibraciones de un conector de inserción directa SKEDD

Ensayo de vibraciones de un conector de inserción directa SKEDD

Ensayo de vibraciones según IEC 60068‑2‑6

Con este ensayo se comprueba la resistencia a las vibraciones de una conexión eléctrica. Durante el ensayo, se transfieren a la pieza de ensayo oscilaciones sinusoidales y armónicas para simular esfuerzos giratorios, pulsatorios u oscilantes. En las tres direcciones espaciales se pasa por una gama de frecuencias de p. ej., entre 10 y 2000 Hz a una velocidad de una octava por minuto. En la pieza de ensayo no pueden aparecer daños que afecten a su posterior uso.

Ensayo de choque de temperatura de un conector en el laboratorio

Ensayo de choque de temperatura de un conector en el laboratorio

Ensayo de choque de temperatura según IEC 60512‑11‑4, ensayo 11d

En aplicaciones industriales pueden producirse cambios de temperatura determinados por los procesos. Para simular estas condiciones, las conexiones eléctricas se someten a cambios extremos de temperatura en la cámara climática. En un proceso de dos cámaras, las piezas de ensayo cambian en pocos segundos entre la temperatura límite inferior y la superior, y permanecen, normalmente, 45 minutos en cada una. En este proceso, no pueden aparecer daños que afecten a su posterior uso.

Folleto
Calidad probada con seguridad
Las bornas y conectores para placa de circuito impreso se incluyen entre los elementos clave en la fabricación de equipos. Como consecuencia de la miniaturización, no solo tienen que ser fiables sino cada vez más pequeños y robustos. Descubra las pruebas y controles que debe superar la tecnología de conexión de equipos de Phoenix Contact para que se autorice la producción en serie.
Abrir y descargar PDF
Un desarrollador de equipos examina una borna pasamuros de potencia