El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Software de rotulación PROJECT complete MARKING

El software de rotulación PROJECT complete MARKING de Phoenix Contact facilita más que nunca la creación de materiales de marcado profesionales para bornas, conductores, cables, componentes e instalaciones.
Participe en los próximos webinars y aprovéchese sin más demoras de las ventajas de este software.

Ver fechas y temas
Webcasts PROJECT complete MARKING
Webinars "Software de rotulación PROJECT complete"

Webinar Project Complete Marking BASIC 29 de noviembre de 11:00 h a 11:45 h

  • Ventajas de Project Complete Marking
  • Configuracion, estructura y manejo
  • Añadir un dispositivo de salida
  • Introducción de datos de forma manual
  • Insertar varios objetos, campos de texto, codigos de barra/QR, gráficos, carácteres especiales
  • Introducción a las funciones básicas, p.ej. cambio de materiales
Webinar Project Complete Marking  ADVANCED

Webinar Project Complete Marking ADVANCED 30 de noviembre de 11:00 h a 11:45 h

  • Introducción al diseño de plantillas
  • Como realizar un diseño de etiqueta
  • Importar de datos de manera automática,p.ej excel
  • Introducción a funciones especiales en el marcado de cables, p.ej: repeticiones