Tecnología de comunicación industrial

Switches no gestionados Descubra los robustos y fiables switches no gestionados de Phoenix Contact. Nuestras series FL SWITCH 1000 y 1100 para montaje en carril DIN ofrecen opciones de conexión versátiles y un manejo sencillo para aplicaciones de automatización. Las series FL SWITCH 1800 y 1900, en diseño de 19", permiten conectar hasta 24 unidades de red. Son ideales para su uso en centros de datos y salas de control.

Tres switches no gestionados de las series 1000 y 1100
Switch no gestionado con LED de estado

Switch no gestionado con LED de estado

Simplemente desembalar, conectar y utilizar

Los switches no gestionados de Phoenix Contact son totalmente aptos para Plug and Play y no requieren configuración. Esto facilita a los usuarios su manejo e instalación. Los LED de estado en los switches ofrecen información básica sobre los estados de conexión y la actividad de puertos de un vistazo. Esto permite diagnosticar rápidamente una interrupción de la conexión, p. ej., debido a un cable defectuoso.

Switches no gestionados 1000 y 1100


Los switches no gestionados de las series FL SWITCH 1000 y 1100 son adecuados para una amplia gama de aplicaciones de automatización. Disponen de distintas velocidades de transmisión y opciones de instalación.

Múltiples opciones de conexión e instalación

Amplia variedad de conexiones en el FL SWITCH 1000
Switches para montaje en carril DIN para la instalación en edificios
Opciones de montaje de los switches no gestionados 1000 y 1100
Switches PoE no gestionados
Amplia variedad de conexiones en el FL SWITCH 1000

Los switches no gestionados de la serie FL SWITCH 1000 y 1100 permiten la comunicación Ethernet tradicional a través de cable de cobre o conexiones de fibra de vidrio. Elija la solución óptima para su aplicación entre una amplia gama de variantes. Hay opciones con hasta 16 puertos RJ45 o varias interfaces de fibra de vidrio (SC, ST/BFOC, SFP). Los equipos con puertos SFP ofrecen una flexibilidad especialmente elevada para la que está disponible una amplia cartera de módulos SFP. Con ellos podrá realizar conexiones monomodo o multimodo con una longitud de cable de hasta 80 kilómetros.

Switches para montaje en carril DIN para la instalación en edificios

La serie 1100 ofrece variantes para la automatización de edificios en formato para montaje en carril DIN conforme a la norma DIN 43880. Estas variantes son ideales para ahorrar espacio en los distribuidores de instalaciones de edificios. La variante estándar dispone de ocho puertos Ethernet Gigabit (FL SWITCH 1108 REG). También existe una versión con cuatro puertos estándar y cuatro puertos PoE (FL SWITCH 1104-4POE REG). Esta versión puede alimentar con corriente varios equipos al mismo tiempo.

Opciones de montaje de los switches no gestionados 1000 y 1100

Mediante un accesorio de montaje exclusivo pueden montarse los equipos de la serie FL SWITCH 1000 y 1100 de forma plana sobre el carril DIN. Por este motivo, los switches también pueden utilizarse en armarios de control pequeños o planos con poco espacio. La dirección de salida de las conexiones puede elegirla a voluntad.

De este modo, los switches no solo pueden utilizarse con gran flexibilidad, sino que, gracias al bajo número de variantes de producto, contribuyen a reducir sus gastos de almacenamiento.

Switches PoE no gestionados

Las variantes Power over Ethernet (PoE) de la serie 1000 alimentan con energía hasta ocho equipos terminales. Al mismo tiempo, transmiten datos a través del mismo cable Ethernet. Algunos modelos también disponen de puertos SFP, que ofrecen flexibilidad adicional en función de los requisitos de distancia.

Más información acerca de los switches PoE no gestionados
Logotipo de PROFINET y EtherNet/IP​​​​™

Los switches no gestionados de empleo universal son compatibles con las funciones PROFINET y EtherNet/IP​​​​™

Priorización del tráfico de datos

La serie de switches no gestionados dispone de una priorización mejorada del tráfico de datos para protocolos de automatización. Con ello, son compatibles con las propiedades de tiempo real de las redes de automatización PROFINET y EtherNet/IP™. Esto permite redes más estables y una mayor disponibilidad de la planta.

Visión general de FL SWITCH 1000 y 1100

FL SWITCH 1000
FL SWITCH 1100
FL SWITCH 1100 REG
FL SWITCH 1000

FL SWITCH 1100

FL SWITCH 1100 REG

Velocidad de transmisión 10 / 100 MBit/s 10 / 100 / 1000 MBit/s 10 / 100 / 1000 MBit/s
Alimentación de tensión 24 V AC/DC 24 V AC/DC 24 V AC/DC (FL SWITCH 1108 REG) 54 V DC (FL SWITCH 1104-4POE REG)
Rango de temperatura -10 °C ... +60 °C -10 °C ... +60 °C +5 °C ... +50 °C
Índice de protección IP30 IP30 IP20
Características especiales Priorización del tráfico para PROFINET Priorización del tráfico para PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP y BACnet Formato para montaje en carril DIN según DIN 43880
Homologaciones CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 CE
Ir a la lista de productos Ir a la lista de productos Ir a la lista de productos

Switches no gestionados 1800 y 1900


Los switches no gestionados de las series 1800 y 1900, gracias a los altos espesores de puerto, permiten la conexión de hasta 24 unidades de red. Con su diseño plano de 19“, los equipos son perfectos para el empleo en centros de datos y salas de control.

Switches no gestionados de las series 1800 y 1900 en el armario de control

Los switches​ no gestionados de las series 1800 y 1900 funcionan con corriente alterna y son aptos para el empleo en armarios de 19".

Fuente de alimentación adaptada al lugar de montaje

Los switches​ no gestionados de las series 1800 y 1900 funcionan con corriente alterna a través del cable de alimentación suministrado. Esto los diferencia de los switches sobre carril DIN. Son, por tanto, ideales para el montaje en los armarios de servidores con insertos de 19". No se necesita una fuente de alimentación adicional para el suministro con 24/48 ​V DC​.

Visión general de FL SWITCH 1800 y 1900

FL SWITCH 1800
FL SWITCH 1900
FL SWITCH 1800

FL SWITCH 1900

Velocidad de transmisión 10 / 100 MBit/s 10 / 100 / 1000 MBit/s
Alimentación de tensión 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC
Rango de temperatura 0 °C ... +60 °C 0 °C ... +60 °C
Índice de protección IP20 IP20
Particularidades Diseño de 19“, QoS Diseño de 19“, QoS
Homologaciones CE, UL, KC CE, UL
Ir a la lista de productos Ir a la lista de productos

Preguntas más frecuentes (FAQ)


Icono de pregunta y respuesta
Icono de pregunta y respuesta
Icono de pregunta y respuesta
Icono de pregunta y respuesta

Un switch PoE puede ser gestionado y no gestionado. Los switches PoE gestionados ofrecen funciones avanzadas como la gestión de redes, la monitorización y configuración de la red, mientras que los switches PoE no gestionados son más fáciles de instalar y no requieren configuración. La elección entre gestionado y no gestionado depende de los requisitos específicos y de la complejidad de la red.

Más información sobre los switches PoE no gestionados
Icono de pregunta y respuesta

Los switches Ethernet conectan entre sí las distintas unidades de red en redes basadas en Ethernet. Principalmente hay dos tipos de switches Ethernet: los switches no gestionados y los switches gestionados. A diferencia de los switches no gestionados, los switches gestionados son configurables y ofrecen muchas opciones de configuración y diagnóstico de equipos. En cambio, los switches no gestionados no pueden configurarse, por lo que suelen ser más baratos y pueden utilizarse sin conocimientos especializados en tecnología de redes.

Icono de pregunta y respuesta

No, un switch no gestionado no suele soportar la funcionalidad VLAN. Las VLAN requieren la capacidad de segmentar y gestionar redes, lo que solo es posible con switches gestionados. Los switches gestionados ofrecen las opciones de configuración necesarias para crear y gestionar VLAN.

Más información sobre los switches gestionados