PLC-BSP-120UC/21/SO46
-
Zócalo de relé
2980351
Borna de base PLC de 6,2 mm contra corrientes parásitas o tensiones parásitas en el lado de control con conexión por resorte, sin equipamiento de relé o relé de estado sólido, para montar sobre carril DIN NS 35/7,5, con filtro RCZ integrado, 1 conmutador, tensión de entrada 120 V AC
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Restricción de uso | |
Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
Tipo de producto | Zócalo de relé |
Familia de productos | PLC-INTERFACE |
Aplicación | Filtro contra inducciones parásitas |
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Dotación posible | Relé miniatura, REL-MR-60DC/21AU, REL-MR-60DC/21; optoacoplador miniatura, OPT-60DC/48DC/100, OPT-60DC/24DC/2, OPT-60DC/230AC/1 |
Circuito de protección | Puente rectificador; Puente rectificador |
Filtro RCZ; Filtro RCZ |
Tensión nominal de entrada UN | 120 V AC |
120 V AC | |
Equipamiento de relés | |
Tensión nominal de entrada UN | 120 V AC |
Margen de tensión de entrada referido a UN | 0,8 ... 1,4 |
Corriente de entrada típica a UN | 7 mA (50 Hz) |
8 mA (60 Hz) | |
Tiempo de reacción típico | 7 ms |
Tiempo típico de apertura | 20 ms |
Tensión de desexcitación típica | 50 V AC |
Indicación de la tensión de servicio | LED amarillo |
Circuito de protección | Puente rectificador; Puente rectificador |
Filtro; Filtro | |
Equipamiento de optoacoplador | |
Tensión nominal de entrada UN | 120 V AC |
Margen de tensión de entrada referido a UN | 0,85 ... 1,1 |
Corriente de entrada típica a UN | 7 mA (50 Hz) |
8 mA (60 Hz) | |
Umbral de conmutación Señal "0" referido a UN | ≤ 0,4 |
Tiempo de reacción típico | 6 ms |
Tiempo típico de apertura | 10 ms |
Indicación de la tensión de servicio | LED amarillo |
Circuito de protección | Puente rectificador; Puente rectificador |
Filtro; Filtro |
Dotación posible | Relé miniatura, REL-MR-60DC/21AU, REL-MR-60DC/21; optoacoplador miniatura, OPT-60DC/48DC/100, OPT-60DC/24DC/2, OPT-60DC/230AC/1 |
Tensión de conmutación máxima | 48 V DC |
Tensión mínima de activación | 3 V DC |
Corriente continua límite | 100 mA |
Caída de tensión con corriente constante límite máxima | < 1 V DC |
Circuito de salida | 2 conductores sin masa |
Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
Prot. contra sobretensiones | |
Tensión de conmutación máxima | 30 V DC |
Tensión mínima de activación | 3 V DC |
Corriente continua límite | 3 A |
Caída de tensión con corriente constante límite máxima | < 200 mV |
Corriente de conexión máxima | 15 A (10 ms) |
Circuito de salida | 2 conductores sin masa |
Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
Prot. contra sobretensiones | |
Tensión de conmutación máxima | 253 V AC (Para tensiones superiores a 250 V (L1, L2, L3) hay que insertar el placa separadora PLC-ATP entre puntos de embornaje iguales de módulos contiguos. Un puenteado de potencial se efectúa en ese caso con FBST 8-PLC...o...FBST 500...) |
Tensión mínima de activación | 24 V AC |
Corriente continua límite | 0,75 A |
Caída de tensión con corriente constante límite máxima | < 1 V AC |
Corriente de conexión máxima | 30 A (10 ms) |
Circuito de salida | 2 conductores sin masa |
Circuito de protección | Módulo RCV |
Corriente de fuga | < 1 mA |
Angulo de fase cos phi mín. | 0,5 |
Integral de carga límite | 4,5 A2s |
Lado de entrada | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Longitud de pelado | 8 mm |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
Lado de salida | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Longitud de pelado | 8 mm |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
Indicación de estado | LED |
Anchura | 6,2 mm |
Altura | 80 mm |
Profundidad | 94 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 (Carcasa) | V0 (Carcasa) |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
Posición de montaje | discrecional |
Código de artículo | 2980351 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de venta | DK6221 |
Clave de producto | DK6221 |
GTIN | 4017918895761 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 28,8 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 26,96 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
FBST 500-PLC RD - Puente enchufable sin fin 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Puente enchufable sin fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Puente enchufable sin fin 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Puente enchufable individual 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Puente enchufable individual 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Puente enchufable individual 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Puente enchufable individual 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801681
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1051003
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 5060935
-
PLC-ATP BK - Placa separadora 2966841
-
PLC-ESK GY - Borne de alimentación 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
-
PLC-V8/FLK14/IN - Conexión de sistema 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - Conexión de sistema 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - Conexión de sistema 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - Conexión de sistema 2296087
-
UC-TM 6 - Marcador para bornes 0818085
-
UCT-TM 6 - Marcador para bornes 0828736
Sus ventajas
Insensible a corrientes perturb.
Alta tensión apertura relé
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)