PLC-BPT-TTL/1
-
Zócalo de relé
2900458
Borne de base PLC de 6,2 mm para señal TTL con conexión push-in, sin equipamiento de relé o relé de estado sólido, para montar sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto de cierre, tensión de entrada TTL (5 V DC)
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Familia de productos | PLC-INTERFACE |
| Aplicación | Señal TTL en la entrada |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Tensión nominal de entrada UN | 5 V DC (TTL) |
| La tensión nominal del relé electromecánico enchufable o del relé de estado sólido (véanse los accesorios necesarios) difiere de la tensión nominal de entrada de la base con circuito previo integrado | |
| 5 V DC (TTL) | |
| La tensión nominal del relé electromecánico enchufable o del relé de estado sólido (véanse los accesorios necesarios) difiere de la tensión nominal de entrada de la base con circuito previo integrado | |
| Equipamiento de relés | |
| Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 5 V DC |
| Margen de tensión referente a US | 0,9 ... 1,2 |
| Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | 41 mA |
| Tensión de accionamiento de dimensionamiento UC | 5 V DC (TTL) |
| Margen de tensión referente a UC | 0,9 ... 1,2 |
| Corriente de accionamiento de dimensionamiento IC | 2,5 mA |
| Tiempo de reacción típico | 4,5 ms |
| Tiempo típico de apertura | 3,5 ms |
| Indicación de la tensión de servicio | LED amarillo |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
| Prot. contra sobretensiones | |
| Limitación de sobretensiones | > 6,5 V |
| Equipamiento de optoacoplador | |
| Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 5 V DC |
| Margen de tensión referente a US | 0,9 ... 1,2 |
| Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | 11,5 mA |
| Tensión de accionamiento de dimensionamiento UC | 5 V DC (TTL) |
| Corriente de accionamiento de dimensionamiento IC | 2,5 mA |
| Nivel de conmutación Señal 1 ("H") (señal TTL) | > 2 V DC |
| Nivel de conmutación Señal 0 ("L") (señal TTL) | < 0,8 V DC |
| Tiempo de reacción típico | 35 µs |
| Tiempo típico de apertura | 320 µs |
| Indicación de la tensión de servicio | LED amarillo |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
| Prot. contra sobretensiones | |
| Frecuencia de transmisión | 1000 Hz |
| Limitación de sobretensiones | > 6,5 V |
| Tensión de conmutación máxima | 48 V DC |
| Tensión mínima de activación | 3 V DC |
| Corriente continua límite | 100 mA |
| Caída de tensión con corriente constante límite máxima | < 1 V |
| Circuito de salida | 2 conductores sin masa |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
| Prot. contra sobretensiones | |
| Tensión de conmutación máxima | 33 V DC |
| Tensión mínima de activación | 3 V DC |
| Corriente continua límite | 3 A |
| Caída de tensión con corriente constante límite máxima | < 200 mV |
| Corriente de conexión máxima | 15 A (10 ms) |
| Circuito de salida | 2 conductores sin masa |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
| Prot. contra sobretensiones |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Puntera individual) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Puntera TWIN) | |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
| Anchura | 6,2 mm |
| Altura | 80 mm |
| Profundidad | 94 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 (Carcasa) | V0 (Carcasa) |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 60664-1 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2900458 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DK62A1 |
| Clave de producto | DK62A1 |
| GTIN | 4046356507783 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 27,19 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 27,19 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8ef2651d-ef2d-437b-a31b-7f216f6840fa |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
FBST 500-PLC RD - Puente enchufable sin fin 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Puente enchufable sin fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Puente enchufable sin fin 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Puente enchufable individual 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Puente enchufable individual 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Puente enchufable individual 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Puente enchufable individual 2967688
-
PLC-ESK GY - Borne de alimentación 2966508
-
PLC-ATP BK - Placa separadora 2966841
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Tira de cinta Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marcador para bornes 1051430
-
UC-TM 6 - Marcador para bornes 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marcador para bornes 0824589
-
UCT-TM 6 - Marcador para bornes 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marcador para bornes 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201798
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
Sus ventajas
Ancho de 6,2 mm
Conexión por tornillo y resorte
Grado de protección RTIII
Separación segura según EN 50178 (VDE 0160)
Indicación de estado
Aislamiento galvánico de 4 kVeff entre bobina y contacto
Posibilidades de puenteado
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)