PLC-BPT- 5DC/1/SSI - Zócalo de relé
1094755

Borna de base PLC de 6,2 mm con conexión push-in, sin equipamiento de relé de estado sólido ni relé, circuito amplificador interno y un suministro auxiliar correspondiente para fuentes de señales débiles, tensión nominal de entrada de 5 V DC

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Productos compatibles