El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

NLC-055-024D-08I-04QTP-00A - Unidad base
2700453

Unidad base Nanoline de 24 V CC. Equipado con 8 entradas digitales, 2 entradas analógicas (0-10V) y 4 canales digitales de salida PNP. Pueden añadirse canales E/S y colocarse hasta 3 módulos de ampliación E/S. Los módulos de comunicación opcional permiten una conexión de red o una conexión en serie. Un aparato de mando opcional pone a disposición una interfaz de usuario. La programación se consigue a través de un nanoNavigator.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles