El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

EO-D/PT/LED/DUO/GN - Toma de corriente doble
0804014

Toma de corriente doble, con indicación luminosa, Referencia: D, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, tensión nominal: 250 V AC (50 Hz), corriente nominal: 6 A, Montaje sobre carril y directo, Indicador de país: India / África

Detalles de producto









Productos compatibles