EO-CF/UT-USB-A/C
-
Toma de corriente
1494812
Toma de corriente, USB integrado, 1 tipo A y 1 tipo C, 5 V/3 A (total), Cara enchufable tipo CF, tipo de conexión: Conexión por tornillo, color: gris, tensión nominal: 250 V AC (50 Hz), corriente nominal: 16 A, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, normas/disposiciones: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Indicador de país: Alemania
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Sin necesidad adicional de cargadores USB ni fuentes de alimentación externas
Alimentación eléctrica USB fiable directamente en el armario de control
Más seguridad de servicio y menos caos en los cables
Instalación más rápida gracias a la solución integrada
Equipos preparados para el futuro para aplicaciones modernas