línea de productos COMBICON Terminals M
sección 2,5 mm2
paso 5,08 mm
tipo de conexión Conexión por resorte
clase de montaje Soldadura por ola
Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 24 A, tensión nominal (III/2): 400 V, sección nominal: 2,5 mm2, número de potenciales: 10, número de filas: 1, número de polos por fila: 10, familia de artículos: ZFKDS(A) 2,5, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: empaquetado en caja