ZFKDS 4- 7,5 BK
-
Borna para placa de circuito impreso
1933833
Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 32 A, tensión nominal (III/2): 630 V, sección nominal: 4 mm2, número de potenciales: 1, número de filas: 1, número de polos por fila: 1, familia de artículos: ZFKDS(A) 4, paso: 7,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: negro, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 4,6 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: empaquetado en caja
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Tipo de producto | Terminal de tarjetas de circuitos impresos |
Familia de productos | ZFKDS(A) 4 |
Línea de productos | COMBICON Terminals L |
Construcción | Borne para tarjeta, alineable |
Número de polos | 1 |
Paso | 7,5 mm |
Número de conexiones | 1 |
Número de filas | 1 |
Número de potenciales | 1 |
Diseño del pin | Disposición de pines lineal |
Número de pines de soldadura por potencial | 2 |
Propiedades | |
Corriente nominal IN | 32 A |
Tensión nominal UN | 630 V |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 500 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 6 kV |
Tensión de dimensionamiento (III/2) | 630 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 6 kV |
Tensión nominal (II/2) | 1000 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2) | 6 kV |
Tecnología de conexión | |
Construcción | Borne para tarjeta, alineable |
Sección nominal | 4 mm² |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 10 |
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Longitud de pelado | 10 mm |
Tipo de montaje | Soldadura por ola |
Diseño del pin | Disposición de pines lineal |
Datos del material - contacto | |
Observación | Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material contacto | Aleación de Cu |
Características de la superficie | estañado galvánicamente |
Superficie de metal del punto de embornaje (capa superior) | Estaño (10 - 16 µm Sn) |
Superficie de metal área de soldadura (capa superior) | Estaño (10 - 16 µm Sn) |
Datos del material - carcasa | |
Color (Carcasa) | negro (9005) |
Material aislante | PA |
Grupo material aislante | I |
CTI según IEC 60112 | 600 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12 | 850 |
Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2 | 125 °C |
Datos del material: elemento de accionamiento | |
Color (Elemento de accionamiento) | negro (9005) |
Esquema de dimensiones |
|
Paso | 7,5 mm |
Anchura [w] | 16,5 mm |
Altura [h] | 27,6 mm |
Longitud [l] | 29 mm |
Altura total | 23 mm |
Longitud del pasador de soldadura [P] | 4,6 mm |
Dimensiones de patilla | 1 x 1,4 mm |
Diseño de las placas de circuito impreso | |
Diámetro orificio | 1,8 mm |
Comprobación de conexión | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
Resultado | Prueba aprobada |
Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
Resultado | Prueba aprobada |
Prueba de tracción | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
Sección de conductor/tipo de conductor/fuerza de tracción valor nominal/valor real | 0,2 mm² / rígido / > 10 N |
0,2 mm² / flexible / > 10 N | |
6 mm² / rígido / > 80 N | |
4 mm² / flexible / > 60 N |
Verificación de calentamiento | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
Exigencia Ensayo de calentamiento | Aumento de temperatura ≤ 45 K |
Resistencia de aislamiento | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
Resistencia de aislamiento Polos contiguos | 109 Ω |
Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | | |
Grupo material aislante | I |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3) | 500 V |
Tensión transitoria nominal (III/3) | 6 kV |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2) | 630 V |
Tensión transitoria nominal (III/2) | 6 kV |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2) | 1000 V |
Tensión transitoria nominal (II/2) | 6 kV |
Ensayo de vibraciones | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidad de barrido | 1 octava/min |
Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Aceleración | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Ensayo filam. incandescente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
Temperatura | 850 °C |
Tiempo de actuación | 5 s |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C (En función de la curva de capacidad de carga de corriente/derating) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
Código de artículo | 1933833 |
Unidad de embalaje | 50 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | AANMAA |
Clave de producto | AANMAA |
GTIN | 4017918895556 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 4,8 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 4,368 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
ZFKDSA 4- 9 - Borna para placa de circuito impreso 1907542
-
RZ-ZFKDS 4 - Pieza intermedia 1928521
-
FL-ZFKDS 4 - Borna para placa de circuito impreso 1928495
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
-
SK U/5,0 WH:UNBEDRUCKT - Tarjeta de tiras 0803922
-
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
-
FBSK 2-7,5 - Puente enchufable 1928343
-
FBSK 3-7,5 - Puente enchufable 1928356
-
FBSK 4-7,5 - Puente enchufable 1928369
-
FBSK 5-7,5 - Puente enchufable 1928372
-
FBSK 10-7,5 - Puente enchufable 1928385
Sus ventajas
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
Foso del puente separado para una fácil conexión de varios polos con puentes enchufables
Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)