TDPT 16/ 3-SC-10,16-ZB - Borna para placa de circuito impreso
1017527

línea de productos COMBICON Terminals XL
sección 16 mm2
paso 10,16 mm
tipo de conexión Conexión por tornillo con cápsula de tracción
forma de sujeción de tornillos Ranura longitudinal
clase de montaje Soldadura por ola

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 76 A, tensión nominal (III/2): 1000 V, sección nominal: 16 mm2, número de potenciales: 3, número de filas: 1, número de polos por fila: 3, familia de artículos: TDPT 16/..-SC, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Pines en zigzag W, Longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Fácil adaptación, gracias al tamaño idéntico y a la misma asignación de pines para conexión por resorte push-in y conexión por tornillo
El principio de conexión conocido permite el uso universal
Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto