SPTD 1,5/ 3-H-3,5 GYLCBKBD:-33 - Borna para placa de circuito impreso
1066492

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 10 A, tensión nominal (III/2): 200 V, sección nominal: 1,5 mm2, número de filas: 2, número de polos por fila: 3, familia de artículos: SPTD 1,5, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: gris, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Sus ventajas

Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada