cULus Recognized
ID de homologación: E60425-19770427Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 10 |
Juego compuesto por las variantes MKDS 5/ 3-9,52 BG, MKDS 5/ 2-7,62 LBGY y MKDS 5/ 3-7,62 LBGY
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 10 |