FRONT 2,5-H/SA 5/ 2 BU - Borna para placa de circuito impreso
1773112

Pictograma línea de productos COMBICON Terminals M
Pictograma sección 2,5 mm2
Pictograma paso 5 mm
Pictograma tipo de conexión Conexión por tornillo frontal
Pictograma clase de montaje Soldadura por ola

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 24 A, tensión nominal (III/2): 400 V, sección nominal: 2,5 mm2, número de potenciales: 2, número de filas: 1, número de polos por fila: 2, familia de artículos: FRONT 2,5-H/SA 5, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo frontal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: azul, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El principio de conexión conocido permite el uso universal
Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
Permite la conexión de dos cables
El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos