FFKDSA1/V1-5,08- 6 BS:15-10SO - Borna para placa de circuito impreso
1109687

línea de productos COMBICON Terminals S
sección 1,5 mm2
paso 5,08 mm
tipo de conexión Conexión por resorte push-in
clase de montaje Soldadura por ola

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 15 A, tensión nominal (III/2): 400 V, sección nominal: 1,5 mm2, número de filas: 1, número de polos por fila: 6, familia de artículos: FFKDS(A)/V1, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,4 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.