DEK-OE- 60DC/ 48DC/100
-
Terminal de relé de estado sólido
2941536
Terminal de relé de estado sólido de introducción, entrada: 60 V DC, salida: 3 - 48 V DC/100 mA, ancho de borne 6,2 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Disponible como variante de actuador
Puente de inserción EB-DIK
Rotulación y montaje con comodidad de borne para carril
Conmutación sin desgaste hasta 24 V DC/10 A o 240 V AC/800 mA
Circuito de protección de salida integrado
Circuito de entrada integrado
Indicación de estado
Separación galvánica entre la entrada y la salida hasta 2,5 kVef
Interruptor a tensión nula en la salida de AC