C-RCEI 2,5/M8 - Terminal de cable circular
3241210

Terminal de cable anular, azul, 1,5 ... 2,5 mm2, M8, con casquillo de cobre integrado, para engaste de aislamiento

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Los manguitos tienen forma cónica y facilitan así una introducción sencilla y correcta del conductor
Mediante el manguito de cobre instalado adicionalmente (engaste de aislamiento) se aumenta considerablemente la carga mecánica de la conexión