C-RC 120/M12 DIN - Terminal de cable circular
3240126

Terminal de cable anular, sin aislar, 120 mm2, M12

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

The CRIMPFOX-RC... tools from our CRIMPFOX range of crimping pliers are available for optimum crimping
La zona de presión de soldadura dura permite valores máximos de extracción del conductor
Los terminales anulares sin manguito de plástico son de cobre electrolítico de alta calidad con estañado galvánico para una máxima protección anticorrosiva