CRIMPFOX DUO 16S CUS
-
Tenaza de crimpado
1264087
Tenaza de crimpado, con rotulación láser según los datos del cliente, tipo de conexión del contacto: punteras con o sin aislamiento, normas/disposiciones: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, forma A, E, F, sección mín. 0,14 mm2, sección máx.: 16 mm2, para punteras TWIN de hasta 2 x 6 mm2, adaptación de la sección automática, matriz giratoria, introducción lateral y frontal, compresión: cuadrado
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Crimpado en lugares de difícil acceso gracias a la matriz giratoria
Manejo cómodo gracias a una pequeña abertura de la empuñadura con una secuencia de fuerza manual óptima
Segura para el proceso gracias al bloqueo forzoso y a la matriz autoajustable
Adecuada para punteras TWIN mediante el autoajuste continuo