Módulos funcionales INTERBUS, módulos de interfaz PLC
Con las tarjetas controladoras INTERBUS, los autómatas estándar Siemens-SIMATIC S5 como participantes del INTERBUS, pueden intercambiar informaciones con un sistema de control o con otro autómata.
Las estaciones de control pueden ser todos los autómatas u ordenadores para los que se dispone de tarjetas controladoras INTERBUS. De esta manera, el INTERBUS enlaza también, como bus sensor/actuador de tiempo real, autómatas y ordenadores de diferentes fabricantes, económica y sencillamente a través de direcciones de señales de E/S.
El intercambio de señales a través del INTERBUS se efectúa en tiempo real, es decir, el INTERBUS también puede sustituir tantos cableados que aún hoy en día están realizados como buses de señales paralelos para el intercambio de datos a través de tarjetas de E/S estándar, por un protocolo seguro de bus. Las tarjetas controladoras pueden accionarse en todos los puestos enchufables de E/S de los autómatas.
Las ventajas de esta sencilla comunicación de proceso desarrollada en el nivel de E/S son:
- El INTERBUS transmite los datos cíclicamente en tiempo real y con gran seguridad,
- El INTERBUS también enlaza los autómatas en instalaciones ya existentes a través de una simple red de E/S.
Pero la transmisión de datos a través de canales de E/S en tiempo real también significa, que los autómatas conectados a través de INTERBUS pueden alimentarse del autómata maestro en función de los estados de proceso actuales con parámetros resp. sincronizarse sin problemas.
Además de la transmisión de datos, las tarjetas controladoras INTERBUS ofrecen también las confortables características usuales del INTERBUS, es decir, una alta seguridad de transmisión en las líneas de datos, un diagnóstico ejemplar así como una conexión y desconexión sencillas de tarjetas individuales mediante un procesamiento de alarmas correspondiente.
En caso de fallo puede efectuarse, en todo momento, un reset de la tarjeta desde el autómata de prioridad (maestro). Las tarjetas controladoras INTERBUS pueden trabajar en un autómata conjuntamente con tarjetas de E/S estándar.
IBS S5/SL-LB
-
Tarjeta controladora
2806943
Tarjeta de comunicación para aparatos de automatización SIMATIC® S5