ME MAX B-17,5 BK - Tapón ciego
2201267

Caja para carril DIN, Tapón ciego para puntos de embornaje no equipados, anchura: 15 mm, altura: 21,6 mm, profundidad: 8,1 mm, color: negro (similar RAL 9005)

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Montaje sin herramientas sencillo
Plástico conforme a UL94 V0: para requisitos exigentes en cuanto a inflamabilidad