DF-UP 4 - Tapa con brida de sujeción
3060348

Tapa con brida de sujeción, encajable en el conector UP 4/..., tipo de conexión: Conexión por tornillo, profundidad: 24,7 mm, anchura: 4,5 mm, altura: 47 mm, color: gris

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Para una conexión por tornillo segura del conector con la sujeción aérea
Posteriormente, las tapas de brida se pueden encajar a presión en la carcasa del conector macho