FL SWITCH SFN 5GT - Industrial Ethernet Switch
2891444

Switch Ethernet, cinco puertos TP-RJ45 con 10/100/1000 MBit/s en todos los puertos, detección automática de la velocidad de transmisión de datos de 10/100/1000 MBit/s (RJ45), función Autocrossing y QoS

Detalles de producto









Sus ventajas

Avisos priorizados de QoS (calidad del servicio)
Compatibilidad con Jumbo Frames (hasta 10.240 bytes/frame)
Todos los puertos ofrecen velocidades de transmisión de 1000 MBit/s
Indicaciones de diagnóstico locales con LED
El reconocimiento de Auto-negociación y Autocrossing facilita la instalación y la construcción