Los compactos switches gestionados Lean (LM) hacen posible la construcción flexible y económica de redes gestionables Ethernet en campos de automatización. Gracias a su múltiple variedad de conexiones y a su margen de temperatura ampliado de -40 °C a +70 °C, satisface completamente los requisitos de las aplicaciones industriales. Con su software integrado se pueden establecer, diagnosticar y vigilar redes de forma redundante a través de protocolos estándar IT.
FL SWITCH LM 4TX/2FX SM ST-E
-
Industrial Ethernet Switch
2989938
Switch gestionado Ethernet Lean con cuatro puertos 10/100 MBit/s RJ45 y dos puertos 100 MBit/s FX-ST monomodo, preconfigurado para EtherNet/IP
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Anchura | 45 mm |
Altura | 99 mm |
Profundidad | 112 mm |
Restricción de uso | |
Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Ethernet (RJ45) | |
Tipo de conexión | RJ45 |
Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
Velocidad de transmisión | 10/100 MBit/s |
Física de transmisión | Cobre |
Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
Número de canales | 4 (puertos RJ45) |
Ethernet F.O. (fibra óptica) | |
Tipo de conexión | ST |
Velocidad de transmisión | 100 MBit/s (dúplex) |
Física de transmisión | Fibra de vidrio unimodo |
Longitud de transmisión | 36000 m (fibra de vidrio con F-G 9/125 0,36 dB/km) |
32000 m (fibra de vidrio con F-G 9/125 0,4 dB/km) | |
26000 m (fibra de vidrio con F-G 9/125 0,5 dB/km) | |
Longitud de onda | 1300 nm |
Número de canales | 2 (Unimodo ST) |
Serie (RS232) | |
Tipo de conexión | RS-232-C, conector hembra MINI-DIN de 6 polos (PS/2) |
Tipo de producto | Switch |
Construcción | Orientado a bloques |
Funcionalidad básica | Switch Store and Forward conforme a la norma IEEE 802.3, 2 clases de prioridad según IEEE 802.1p, protocolo TCP/IP, apto para BootP, Port-Mirroring, función de servidor web integrada, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), servidor DHCP, filtro PTCP |
Propiedades de aislamiento | |
Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Funciones de switch | |
Funciones de diagnóstico | 1:1-Portmirroring |
Funcionalidad básica | Switch Store and Forward conforme a la norma IEEE 802.3, 2 clases de prioridad según IEEE 802.1p, protocolo TCP/IP, apto para BootP, Port-Mirroring, función de servidor web integrada, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), servidor DHCP, filtro PTCP |
Clase de conformidad PROFINET | Conformance-Class A |
Funciones de filtro | Quality of Service |
VLAN (hasta 8 VLANs) | |
IGMP Query | |
Auto-Query-Port | |
Extended Multicast Filtering | |
Gestión | Gestión basada en web (HTTP) |
SNMP v1/v2 | |
Interfaz serie (V.24) | |
Redundancia | STP (Spanning Tree Protocol) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
FRD (Fast Ring Detection) | |
Large Tree Support | |
Indicaciones de estado y diagnóstico | LEDs: US1, US2 (fuente de alimentación), Fail (contacto de alarma), 2 LEDs por cada puerto Ethernet (Link/Activity y Speed) |
Browser sostenidos | Internet Explorer a partir de la versión 5.5 |
Funciones de seguridad | |
Funcionalidad básica | Switch Store and Forward conforme a la norma IEEE 802.3, 2 clases de prioridad según IEEE 802.1p, protocolo TCP/IP, apto para BootP, Port-Mirroring, función de servidor web integrada, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), servidor DHCP, filtro PTCP |
Diagnóstico local | US Tensión de alimentación LED verde |
Estado Link LED verde | |
Recepción de telegramas LED amarillo | |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 6 W |
Medio de transmisión | Cobre |
Fibra óptica | |
Alimentación | |
Tensión de alimentación (DC) | 24 V DC (redundante) |
Tensión de alimentación | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
Conexión alimentación | A través de COMBICON, sección máx. de conductor 2,5 mm² |
Ondulación residual | 3,6 VPP (dentro del margen de tensión admisible) |
Absorción de corriente típica | 250 mA (con US = 24 V DC) |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Longitud de pelado | 7 mm |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 30 % ... 95 % (sin condensación) |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 95 % (sin condensación) |
Vibración (servicio) | según IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
Presión de aire (servicio) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 m sobre el nivel del mar) |
Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 108 kPa (3000 m sobre el nivel del mar) |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
Conformidad con las directivas CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD, inmunidad a las descargas electrostáticas) Criterio B |
IEC 61000-4-3 (inmunidad a los campos radiados) Criterio A | |
IEC 61000-4-4 (inmunidad a los transitorios rápidos) Criterio B | |
IEC 61000-4-5 (inmunidad a las ondas de choque) Criterio B | |
IEC 61000-4-6 (inmunidad conducida) Criterio A | |
Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2005 |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 61000-6-3/-4 |
Funcionalidad | |
Funcionalidad básica | Switch Store and Forward conforme a la norma IEEE 802.3, 2 clases de prioridad según IEEE 802.1p, protocolo TCP/IP, apto para BootP, Port-Mirroring, función de servidor web integrada, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), servidor DHCP, filtro PTCP |
Requisitos del sistema | |
Browser sostenidos | Internet Explorer a partir de la versión 5.5 |
Indicación de estado | LEDs: US1, US2 (fuente de alimentación), Fail (contacto de alarma), 2 LEDs por cada puerto Ethernet (Link/Activity y Speed) |
Código de artículo | 2989938 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | DNN121 |
Clave de producto | DNN121 |
GTIN | 4046356342490 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 342,2 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 230 g |
Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
País de origen | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protecc. polvo 2832991
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Software de drivers e interfaces 2701139
-
FL SNMP OPC AGENT V3 - Software de drivers e interfaces 2701136
-
IPASSIGN - Software 2701094
-
FL DIN RA - Adaptador para carril DIN 2891053
Sus ventajas
Temperatura ambiente -40 °C ... 75 °C
Contacto de alarma configurable
Gestión basada en web, SNMP
Configuración almacenable externamente
Carcasa compacta
Amplias variantes de fibra óptica
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)