PATG 3/18/EVA - Soporte para señalización de conductores
1694851

Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, rango de diámetro de cable: 4 ... 7 mm, clase de montaje: deslizamiento, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 18 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Gran resistencia y durabilidad: los soportes de rotulación de EVA (etilvinilacetato) son extremadamente resistentes a los productos químicos, además de a los aceites y grasas.
El manguito de identificación PATG .../EVA es un soporte de rotulación imperdible que se marca mediante rótulos insertables.
La rotulación se realiza con los rótulos insertables UCT-WM ... adecuados, que pueden marcarse con impresión por transferencia térmica, impresión por chorro de tinta UV o rotulación láser directa.
El material no contiene plastificantes nocivos.