Cajas ensambladas Un código de artículo tan personalizado como sus necesidades. Sus cajas personalizadas se elaboran según sus especificaciones y se montan completamente con sus regleteros de bornes configurados u otros productos de la gama Phoenix Contact. El diseño del material de la caja y el tipo de pasacables se adaptan especialmente a sus necesidades y deseos. Durante la planificación y la ejecución, le acompañará uno de nuestros especialistas.

Cajas ensambladas y cajas vacias

Sus ventajas

  • Pedido de la caja ensamblada con un solo código de artículo
  • Una persona de contacto para toda la planificación y ejecución
  • Reducción de gastos de material y almacenamiento
  • Mayor rendimiento en la producción
  • Pretestado y listo para el montaje
Paso 1: preparación documentación
Paso 2: asesoramiento
Paso 3: producción
Paso 1: preparación documentación

Prepare sus documentos como:

  • Documento Excel o PDF
  • Lista de materiales de su programa ECAD
  • Dibujo completo

Paso 2: asesoramiento

Nuestro equipo de expertos se encarga del asesoramiento y de las pruebas, y resume su solución de caja en un código de artículo.

Paso 3: producción

Su solución de caja se fabrica para usted de forma personalizada y está lista para su uso inmediato.