VISU+ 2 RT 512 WEB2
-
Software de visualización
2988094
Licencia de runtime para Visu+ incluidos 2 WebClients y la función Alarm Dispatcher con una limitación de los datos de E/S y variables en el scripting a 512 Bytes.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Protección de acceso con gestión de usuarios
Imágenes de procesos totalmente escalables para el uso de un diseño en diferentes aparatos y tamaños de pantalla
Multilingüismo del software y de los proyectos mediante soporte Unicode y conmutación en línea
Funcionalidad completa SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) con visualización, representación de tendencias y gestión de alarmas
Registro de datos, representación de tendencias y gestión de recetas
Scripts en VBA e IL elaborables
Acoplamiento de mando con OPC