ENGRAVING UNIT - Dispositivo de grabado
0804500

Dispositivo de grabado en combinación con el plotter de rotulación PLOTMARK para toda la gama de materiales de plástico FPE, FPA y GPK.

Detalles de producto








Sus ventajas

Como complemento, se dispone de una amplia gama de productos con materiales preconfeccionados para grabado
Existen buriles de grabado con diámetro de 0,2 mm ... 1,0 mm como accesorios para crear diferentes grosores de trazo
La mejor opción de señalización para rotular componentes y equipos con altas exigencias mecánicas y químicas es P1 ENGRAVING UNIT
Estos materiales se fijan en la posición correcta con el cargador para plotter CMS-P1-M/GPE ENGRAVING
Mediante la sustitución rápida y fácil del cabezal del plotter con el accesorio de grabado, CMS-P1-PLOTTER se convierte en una unidad grabadora