El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - Sistema de control de carga AC
1622452

El control de carga EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS con carcasa para el montaje sobre carril DIN sirve para cargar vehículos eléctricos en la red de corriente alterna trifásica según IEC 61851-1, modo 3. Todas las funciones de carga y una gran cantidad de ajustes de configuración, así como un control de bloqueo, vienen ya integrados.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles