PSI-MODEM-SMS-REL/6 DI/4DO/AC
-
Sistema de aviso
2313513
Sistema de telecontrol y de mensajes SMS para el montaje sobre carril simétrico EN. Equipo para montaje empotrado en la instalación según DIN 43880. 6 entradas digitales y 4 salidas de relé. Tensión de alimentación 240 V AC. Volumen de suministro: relé SMS, antena, software, cable RS-232.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Red tel. móvil GSM: 850, 900, 1800 y 1900 MHz
Interfaz de configuración RS-232
Conmutación de salidas durante un tiempo predefinido
Notificación por SMS en caso de cambio de estado en la entrada
Consulta del estado por SMS de todas las entradas y salidas
Relé SMS para el control remoto de las salidas
Guía telefónica integrada para hasta 50 números
Máx. 5 receptores por aviso SMS
Equipo p. montaje empotrado en instalación según DIN 43880
Protección por contraseña
Aviso de alarma por SMS en caso de fallo de tensión
Configuración sencilla en el PC sin conocimientos de programación
Uso en todo el mundo
Software de configuración suministrado y cable de programación