TOOL-WRAP-2
-
Set de herramientas
1200100
Bolsa para herramientas, equipada con: cortador de cables, herramienta pelacables para conductores estándar de 0,08 mm2 ... 16 mm2, herramienta para desaislar hasta Ø 40 mm, pinzas para punteras CRIMPFOX CENTRUS 6H para conductores de 0,14 mm2 ... 6 mm2, destornillador VDE, versión estrecha, ranura: 0,6x3,5/0,8x4,0/1,0x5,5, cruz: PH1/PH2/PZ1/PZ2
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Juegos de herramientas universales, con herramientas para cortar, desaislar, engastar y de prueba del programa de herramientas TOOL fox
Maletines robustos y resistentes