El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

ME MAX 67,5-KIT-U-U1-7035+3MSTBT4 - Set de carcasa
1342910

Caja para carril DIN, para montaje sobre carril DIN, color: gris claro (Similar RAL 7035), anchura: 67,8 mm, altura: 99 mm, profundidad: 113,65 mm, incl. 3 unidades de conectores para placa de circuito impreso, 4 polos, conexión por tornillo, para 2,5 mm2, corriente nominal: 12 A, 320 V, superficie de la placa de circuito impreso: 8300 mm2

Detalles de producto