ME-IO 18,8-KIT-9U-54-TBUS-7035
-
Set de carcasa
1342351
Caja para carril DIN, con conexión frontal para montaje sobre carril DIN, color: gris claro (similar RAL 7035), anchura: 18,9 mm, altura: 113,3 mm, profundidad: 76,5 mm, incl. 9 unidades de bornas de conexión frontal, 6 polos, push-in, para 1,5 mm2, corriente nominal: 8 A, 160 V, superficie de la placa de circuito impreso: 5900 mm2
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Montaje sin herramientas sencillo
Conectores de bus para carril opcionales para una comunicación sencilla entre módulos
Principio Lock and Release para el bloqueo automático y el aflojamiento intuitivo del conector de la conexión frontal
Plástico conforme a UL94 V0: para requisitos exigentes en cuanto a inflamabilidad
Tecnología de conexión frontal enchufable