El sensor ID-S-S es un componente del sistema de control de palas de rotor Blade Intelligence para aerogeneradores. El sistema de control de palas de rotor Blade Intelligence permite el registro y la evaluación detallada de valores de medición típicos para corrientes de rayo, la temperatura, el grosor del hielo y los momentos de flexión del rotor de un aerogenerador. Consta de los correspondientes sensores, cables de conexión preconfeccionados y un conjunto de aparamenta del tipo WIL-BI (como unidad de evaluación).
ID-S-S 915
-
Sensor
1061958
Sensor inalámbrico de temperatura y hielo para aerogeneradores, autoadhesivo, para el montaje en la pala del rotor, la torre o la góndola, comunicación con el radiorreceptor ID-S-RT 915 con banda de frecuencias de 915 MHz
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Medición de la temperatura mediante circuito integrado
Detección de hielo mediante medición de la impedancia
Registro y transmisión de los datos de medición de forma inalámbrica
Fijación sencilla
Diseño flexible
Funcionamiento autónomo gracias a la célula solar integrada