SAC-8PY-M/2XF VP
-
Distribuidor en Y
1454972
Distribuidor en Y, 8-polos, Conector recta M12 SPEEDCON, codificación: A, a Hembra recta M12 SPEEDCON, codificación: A y Hembra recta M12 SPEEDCON, codificación: A, boquilla de purga paralela
Detalles de producto
Tipo de producto | Distribuidor en Y |
Número de polos | 8 |
Número de salidas de cable | 2 |
Apantallado | no |
Codificación | A |
Tipo de rosca | M12 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Corriente nominal IN | 2 A |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 39 mm |
Altura | 16 mm |
Longitud | 52,5 mm |
Distancia media | 21 mm |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
Material junta | NBR |
Material cuerpo de agarre | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
Material contacto | CuZn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | TPU GF |
Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector recta M12 SPEEDCON |
Sistema de bloqueo | SPEEDCON |
Tipo de codificación | A |
Conexión 2 | |
Construcción | Hembra recta M12 SPEEDCON |
Sistema de bloqueo | SPEEDCON |
Tipo de codificación | A |
Conexión 3 | |
Construcción | Hembra recta M12 SPEEDCON |
Sistema de bloqueo | SPEEDCON |
Tipo de codificación | A |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra) |
M12 | |
Denominación de norma | Conector M12 |
Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
Código de artículo | 1454972 |
Unidad de embalaje | 5 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 5 Unidades |
Clave de venta | AF1GAC |
Clave de producto | AF1GAC |
Página del catálogo | Página 253 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356577205 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 34,36 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 34,36 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
EF3.0 Cambio climático | |
CO2e kg | 1,996 kg CO2e |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)