SAC-3P-M12Y2X-PURB-1L-Z180 HE - Distribuidor en Y
1360378

Distribuidor en Y, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector recta M12, codificación: A, a Conector de válvula B (10 mm), con 1 LED, Circuito: Diodo Z y Conector de válvula B (10 mm), con 1 LED, Circuito: Diodo Z, longitud de cable: 0,35 m, Variante del cliente, Variante de 180°

Detalles de producto








Productos compatibles