REL-MR-12DC/21HC/EX
-
Relé individual
2908821
Relé de potencia en miniatura enchufable, RT III sellado con contactos de potencia, 1 contacto conmutado, tensión de entrada: 12 V DC, en combinación con el zócalo PLC correspondiente homologado según ATEX/IECEx (zona 2) y zona Ex clase I, div. 2.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Hasta 16 A corriente de conmutación
Resistente a RT III (resistente al lavado)