Relé de tiempo compacto en carcasa de 6,2 mm para el sistema de mando de secuencias de tiempo.
El ajuste de tiempo se efectúa en el lado frontal a través de una rueda moleteada y rotulada que se encuentra hundida para protegerla del ajuste involuntario. El ajuste se efectúa con ayuda de un destornillador (ancho de hoja 2,5 mm).
Los relés de tiempo compactos están disponibles con diferentes márgenes de tiempo, así como con conexión por tornillo, por resorte y Push-in.
ETD-BL-1T-ON-CC- 30MIN-SP
-
Relé temporizado
2917599
Relé de temporización con retardo de conexión (con contacto de mando) y un margen de tiempo ajustable (0,3 min. - 30 min.), con conexión por resorte
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Ancho de 6,2 mm
Gran precisión de ajuste gracias a la moleta rotulada e iluminada