PSR-SPP- 24UC/ESM4/2X1/1X2
-
Relé de seguridad
2963705
Relé de seguridad para control de paro de emergencia y puertas de seguridad hasta SIL 3 o categoría 4, PL e según EN ISO 13849, funcionamiento de dos canales, 2 circuitos de disparo, tensión nominal de entrada: 24 V DC, borna push-in enchufable
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Tipo de producto | Relé de seguridad |
Familia de productos | PSRclassic |
Aplicación | Parada de emergencia |
Puerta de protección | |
Activación | 2 canales |
Vida útil mecánica | aprox.107 periodicidades de cambio de estado |
Tipo de relé | Relé electromecánico con contactos de conducción forzada según IEC/EN 61810-3 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensiones | III |
Grado de polución | 2 |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 16,44 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², Ptotal máx = 2,04 W + 14,4 W) |
Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | Véase la hoja de características, capítulo "Coordinación de aislamientos". |
Generalidades | |
Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Consumo de potencia en US | típ. 1,68 W (DC) |
Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | típ. 70 mA |
Margen de tensión de entrada referido a UN | 0,85 ... 1,1 |
Corriente de entrada típica a UN | 70 mA DC |
Corriente de entrada | < 3,5 A (Δt = 3 ms con Us) |
< 100 mA (Δt = 500 ms, con Us/Ix en S12) | |
> -100 mA (Δt = 300 ms, con Us/Ix en S22) | |
< 6 mA (con Us/Ix a S34) | |
Absorción de corriente | típ. 38 mA (S12) |
típ. -38 mA (S22) | |
típ. 1 mA (con Us/Ix a S34) | |
Tensión en el circuito de entrada, de arranque y de retorno | aprox. 24 V DC |
Tiempo de filtro | 5 ms (en A1 con caídas de tensión con Us) |
No se admite el impulso de prueba | |
Tiempo de reacción típico | 100 ms (arranque controlado / manual) |
Tiempo típico de apertura | 20 ms (con activación mediante circuitos de sensores) |
45 ms (con activación a través de A1) | |
Simultaneidad | ∞ |
Tiempo de recuperación | 1 s (según la exigencia en cuanto a la función de seguridad) |
< 1 s (Tiempo de arranque) | |
Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; Diodo supresor |
Resistencia total de la línea máx. admisible | aprox. 50 Ω (Circuitos de entrada y de arranque con US) |
Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
Indicación de estado | LED (verde) |
Tipo de conmutación del contacto | 2 circuitos de disparo |
1 circuito de señal | |
Material del contacto | AgSnO2, + 0,2 µm Au |
Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC |
Tensión mínima de activación | 10 V AC/DC |
Corriente constante límite | 6 A (contacto abierto) |
Corriente de conexión máxima | 6 A |
Corriente mínima de cierre | 10 mA |
Cuadr. Corriente suma | 72 A2 (Circuitos de disparo) |
36 A2 (Circuito de señalización 31/32) | |
Potencia de ruptura mínima | 100 mW |
Fusible de salida | 10 A gL/gG (Circuitos de disparo) |
4 A gL/gG (Circuitos de disparo Low Demand) | |
6 A gL/gG (Circuito de señalización) |
Tecnología de conexión | |
enchufable | sí |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
Sección de cable AWG | 24 ... 16 |
Longitud de pelado | 8 mm |
Anchura | 22,5 mm |
Altura | 112 mm |
Profundidad | 114,5 mm |
Color (Carcasa) | amarillo (RAL 1018) |
Material carcasa | PA |
Datos técnicos de seguridad | |
Categoría de parada | 0 |
Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
Categoría | 4 |
Performance Level (PL) | e (5 A DC13; 5 A AC15; 8760 operaciones/año) |
Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C (observar derating) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Altura de fijación | ≤ 2000 m (a través de NN) |
Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
Choque | 15g |
Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Marcado | Conformidad CE |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | ver curva Derating |
Posición para el montaje | vertical u horizontal |
Código de artículo | 2963705 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | DNA112 |
Clave de producto | DNA112 |
Página del catálogo | Página 20 (IF-2009) |
GTIN | 4017918904753 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 192,18 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 159,47 g |
Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122205 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | c8cfdc22-afad-4333-8509-055deed1930b |
Productos compatibles
Sus ventajas
Hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
Activación de 2 canales
2 circuitos de disparo, 1 circuito de señalización
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)