PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T 5 - Relé de seguridad
2981279

Relé de seguridad para control de paro de emergencia y puertas de seguridad hasta SIL 3 o categoría 4, PL e según EN ISO 13849, activación automática o manual, 3 contactos NA, 1 contacto NC, 2 contactos NA con retardo de desexcitación de 5 s fijo, borna push-in enchufable

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

3 contactos de disparo no retard. y 2 de desexcitación retard.
Activación de 1 y 2 canales
Tiempos fijos de retardo de 5 s
Para la supervisión de paro de emergencia y puertas de seguridad, así como para la evaluación de rejillas fotoeléctricas
Activación monitorizada manual y automáticamente