Con el aparato de ampliación de contactos URM4 se pueden seguir procesando las señales de seguridad como contactos sin potencial para un margen de tensión de entrada desde 42 V hasta 230 V AC/DC. El aparato de ampliación de contactos cubre especialmente el campo de aplicación con una tensión nominal por encima de 24 V.
El nuevo aparato posee una homologación según EN 50156 y puede usarse en instalaciones de combustión sin necesidad de gastos adicionales. Especialmente junto con los relés de seguridad PSR correspondientes como aparato base pueden realizarse circuitos de seguridad hasta PL e o SIL 3.
PSR-SCP-42-230UC/URM4/4X1/2X2B
-
Módulo de ampliación
2902935
Ampliación de contactos de uno o dos canales con amplio rango de entrada, 4 contactos normalmente abiertos, 1 contacto normalmente cerrado, 1 circuito de acuse de recibo, junto con equipo de base hasta cat. 4, PL e según EN ISO 13849, borne de tornillo enchufable, ancho 22,5 mm
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Restricción de uso | |
Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
Tipo de producto | Relé de seguridad |
Familia de productos | PSRclassic |
Aplicación | Módulo de ampliación |
Activación | 1 o 2 canales |
Vida útil mecánica | 10x 106 operaciones |
Tipo de relé | Relé electromecánico con contactos de conducción forzada según IEC/EN 61810-3 |
Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
Categoría de sobretensiones | III |
Grado de polución | 2 |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,8 W |
Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V AC |
Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | Aislamiento básico 4 kV: entre todos los circuitos de intensidad y la carcasa Separación segura, aislamiento reforzado de 6 kV: entre A1/A2 y 13/14, 23/24, 33/34, 43/44 entre 51/52, 61/62 y 13/14, 23/24, 33/34, 43/44 entre A1/A2 y 51/52, 61/62 |
Generalidades | |
Consumo de potencia en US | típ. 1,68 W (42 V DC) |
típ. 4,6 W (230 V AC) | |
Margen de tensión de alimentación del sistema de control | 42 V AC/DC ... 230 V AC/DC -15 % ... +10 % (Tensión de alimentación asignada del circuito de control US) |
Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | 40 mA (42 V DC) |
20 mA (230 V AC) | |
Corriente de entrada | 15 A (Δt = 100 μs con Us) |
Tiempo típico de excitación con Us | < 55 ms (con activación por A1) |
Tiempo típico de apertura | < 20 ms (Con activación por A1 con 42 V DC) |
< 30 ms (Con activación por A1 con 48 V DC) | |
< 40 ms (Con activación por A1 con 60 V DC) | |
< 60 ms (Con activación por A1 con 110 V DC) | |
< 150 ms (Con activación por A1 con 230 V DC) | |
Tiempo de recuperación | < 1 s |
Frecuencia de conmutación máxima | 0,5 Hz |
Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; Diodo supresor y varistores |
Indicación de la tensión de servicio | 1 LED (verde) |
Tipo de conmutación del contacto | 4 circuitos de disparo |
1 circuito de acuse de recibo | |
1 circuito de señal | |
Material del contacto | AgSnO2 |
Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC (Observar la curva de carga) |
Tensión mínima de activación | 5 V AC/DC |
Corriente constante límite | 6 A (Contacto abierto, tener en cuenta derating) |
6 A (Contacto cerrado) | |
Corriente de conexión máxima | 8 A |
Corriente mínima de cierre | 10 mA |
Cuadr. Corriente suma | 36 A2 (observar derating) |
Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 144 W (24 V DC, t = 0 ms) |
288 W (48 V DC, t = 0 ms) | |
180 W (60 V DC, τ = 0 ms) | |
77 W (110 V DC, t = 0 ms) | |
88 W (220 V DC, t = 0 ms) | |
1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
Potencia de ruptura (carga inductiva) máxima | 42 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
36 W (60 V DC, τ = 40 ms) | |
35 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
33 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
Potencia de ruptura mínima | 50 mW |
Capacidad de ruptura (360 operaciones por hora) | 4 A (24 V DC) |
4 A (230 V AC) | |
Capacidad de ruptura (3 600 operaciones por hora) | 2,5 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC15)) | |
Fusible de salida | 10 A gL/gG (contacto abierto) |
6 A gL/gG (Contacto cerrado) |
Tecnología de conexión | |
enchufable | sí |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Longitud de pelado | 7 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Anchura | 22,5 mm |
Altura | 99 mm |
Profundidad | 114,5 mm |
Color | amarillo |
Material carcasa | PA |
Datos técnicos de seguridad | |
Categoría de parada | 0 |
Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
Categoría | 4 (en combinación con dispositivo de evaluación adecuado) |
Performance Level (PL) | e (en combinación con dispositivo de evaluación adecuado) |
Datos técnicos de seguridad: EN 50156 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (en combinación con dispositivo de evaluación adecuado) |
Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (en combinación con dispositivo de evaluación adecuado) |
Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (en combinación con dispositivo de evaluación adecuado) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C (observar derating) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altura de fijación | ≤ 2000 m (a través de NN) |
Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
Choque | 15g |
Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
Normas/especificaciones | DIN EN 50178/VDE 0160 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | ver curva Derating |
Posición de montaje | vertical u horizontal |
Código de artículo | 2902935 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | DNA152 |
Clave de producto | DNA152 |
GTIN | 4046356697965 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 239 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 239 g |
Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
País de origen | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)