El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PSR-SCP-24DC/ESD/4X1/30-SET35 - Relé de seguridad
1217839

Juego de 35 piezas de relés de seguridad para la supervisión de paro de emergencia y puertas de seguridad hasta SIL 3 o cat. 4, PL e según EN ISO 13849, activación automática o manual, 2 contactos NA con retardo de desconexión de 0,1 s a 30 s, borna de conexión por tornillo enchufable

Detalles de producto










Productos compatibles



Sus ventajas

Activación monitorizada manual y automáticamente
Para la supervisión de paro de emergencia y puertas de seguridad, así como para la evaluación de rejillas fotoeléctricas
Activación de 1 y 2 canales
Tiempos fijos de retardo de 0,1 s ... 30 s
Etiquetas de protección contra la manipulación del tiempo ajustado (PSR-ESD-300) o protección electrónica contra la manipulación (PSR-ESD-30)
Máx. 3 contactos de disparo no retardado y 2 de desexcitación retardada
Hasta cat. 4/PL e según ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508