PSR-SCF-120UC/URM/2X21
-
Relés de acoplamiento
2981376
Relé de acoplamiento seguro con contactos de conducción forzada, 2 contactos conmutados, de 1 canal, borne de tornillo fijo, ancho: 17,5 mm
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Adecuados hasta la categoría 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN IEC 62061), SIL 1 (IEC 61508)
Retrolectura segura mediante contacto de aviso de conducción forzada según EN 50205
Sencillo Proof Test según IEC 61508 a través de contacto de aviso integrado
Activación de 1 o 2 canales
2 contactos conmutados (EN 50205 tipo B)
Variante de 120 V