PSR-PC52-1NO-1NC-24DC-SC - Relés de acoplamiento
1017062

Relé de acoplamiento para la separación galvánica y la adaptación de potencia para aplicaciones SIL 3 F&G, baja demanda, diagnóstico de carga en el estado Off y On sobre rotura de cable y cortocircuito, 1 circuito de disparo, filtro de impulsos de prueba, borne de tornillo enchufable, ancho 17,5 mm

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Monitorización de fugas de tierra
Apto para aplicaciones de baja demanda hasta SIL 3 según IEC 61508, IEC 61511 y EN 50156
Diagnóstico configurable de los estados Off y On
Señalización activa de fallos a través de A1 en DO
Filtro de impulsos de prueba DCS integrado
1 circuito de disparo, 1 circuito de señalización