CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 20 A | 20 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 20 A | 20 - 8 |
El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país
Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, número de conexiones: 12, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, 1er piso, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: Montaje sobre carril DIN, color: gris
Tipo de producto | Regleta de clavijas de prueba |
Número de polos | 6 |
Paso | 8,2 mm |
Número de conexiones | 12 |
Número de filas | 1 |
Potenciales | 6 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,31 W |
Tensión transitoria de prueba | 5 kV |
Sección nominal | 6 mm² |
1er piso | |
Longitud de pelado | 12 mm |
Calibre macho | A5 |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Sección de conductor AWG | 20 ... 8 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 20 ... 10 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Corriente de carga máxima | 30 A (con una sección de conductor de 6 mm²) |
Tensión nominal | 400 V AC/DC |
Sección nominal | 6 mm² |
1er piso Sección de conexión directamente enchufable | |
Sección de conductor rígido | 1 mm² ... 10 mm² |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 1 mm² ... 6 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 1 mm² ... 6 mm² |
Anchura | 81,5 mm |
Altura | 99,7 mm |
Profundidad | 56,5 mm |
Profundidad en NS 35/7,5 | 61,8 mm |
Profundidad en NS 35/15 | 69,3 mm |
Paso | 8,2 mm |
Color | gris (RAL 7042) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Código de artículo | 3069851 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | BE6112 |
Clave de producto | BE6112 |
GTIN | 4055626064857 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 235,8 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 235,8 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | PL |
ECLASS-13.0 | 27250304 |
ECLASS-15.0 | 27250304 |
ETIM 9.0 | EC002555 |
UNSPSC 21.0 | 20122000 |
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 20 A | 20 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 20 A | 20 - 8 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |