PTRE 6-2/22
-
Regleta de clavijas de prueba
3069871
Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, número de conexiones: 44, número de polos: 22, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, 1er piso, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/7,5, color: gris
Detalles de producto
Tipo de producto | Regleta de clavijas de prueba |
Número de polos | 22 |
Paso | 8,2 mm |
Número de conexiones | 44 |
Número de filas | 1 |
Potenciales | 22 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,31 W |
Tensión transitoria de prueba | 5 kV |
Número de conexiones por piso | 44 |
Sección nominal | 6 mm² |
1er piso | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Longitud de pelado | 12 mm |
Calibre macho | A5 |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Sección de conductor AWG | 20 ... 8 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 20 ... 10 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Corriente de carga máxima | 30 A (con una sección de conductor de 6 mm²) |
Tensión nominal | 400 V AC/DC |
Sección nominal | 6 mm² |
1er piso Sección de conexión directamente enchufable | |
Sección de conductor rígido | 1 mm² ... 10 mm² |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 1 mm² ... 6 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 1 mm² ... 6 mm² |
Anchura | 211,9 mm |
Altura | 99,7 mm |
Profundidad | 56,5 mm |
Profundidad en NS 35/7,5 | 61,8 mm |
Profundidad en NS 35/15 | 69,3 mm |
Paso | 8,2 mm |
Color | gris (RAL 7042) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
NS 35/7,5 |
Código de artículo | 3069871 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | BE6112 |
Clave de producto | BE6112 |
GTIN | 4046356962353 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 649,5 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 649,5 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250304 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
FBS 3-8 - Puente enchufable 3030297
-
FBS 4-8 - Puente enchufable 3030307
-
FBS 5-8 - Puente enchufable 3030310
-
FBS 6-8 - Puente enchufable 3032470
-
FBS 10-8 - Puente enchufable 3030323
-
FBSR 16-8 - Puente enchufable 3033816
-
FBS 1/3-8 - Puente enchufable 3032363
-
FBS 1/4-8 - Puente enchufable 3032376
-
FBS 1/3/5-8 - Puente enchufable 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - Puente enchufable 3032402
-
FBS 2-8 CT - Puente enchufable 3033830
-
FBS 3-8 CT - Puente enchufable 3033831
-
FBS 4-8 CT - Puente enchufable 3033832
-
FBS 10-8 CT - Puente enchufable 3033833
-
FBS 2-8 BU - Puente enchufable 3032567
-
FBS 3-8 BU - Puente enchufable 3032570
-
FBS 4-8 BU - Puente enchufable 3032583
-
FBS 5-8 BU - Puente enchufable 3032596
-
FBS 6-8 BU - Puente enchufable 3032677
-
FBS 10-8 BU - Puente enchufable 3032606
-
AP-ME METER - Perfil cobertor 3034361
-
APH-ME - Soporte para perfil cobertor 3034374
-
APT-ME - Soporte para perfil cobertor 3034358
-
PC-UTWE-TRI - Perfil codificador 3069897
-
FTP-2/2 SERVICE - Conector de comprobación 3069464
-
FTP-2/3 SERVICE - Conector de comprobación 3069465
-
FTP-2/1 SERVICE 0R1 - Conector de comprobación 3069466
-
FTP-2/4 SERVICE - Conector de comprobación 3069468
-
FTP-2/1 SERVICE - Conector de comprobación 3069469
-
PAI-4-N GY - Adaptador de prueba 3032871
-
PAI-4-FIX BU - Adaptador de prueba 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Adaptador de prueba 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Adaptador de prueba 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Adaptador de prueba 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Adaptador de prueba 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Adaptador de prueba 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Adaptador de prueba 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Adaptador de prueba 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Adaptador de prueba 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Adaptador de prueba 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Adaptador de prueba 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Adaptador de prueba 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Adaptador de prueba 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Adaptador de prueba 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Adaptador de prueba 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Adaptador de prueba 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Adaptador de prueba 3032802
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Regleta de clavijas de prueba 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - Regleta de clavijas de prueba 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - Regleta de clavijas de prueba 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - Regleta de clavijas de prueba 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - Regleta de clavijas de prueba 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - Regleta de clavijas de prueba 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - Regleta de clavijas de prueba 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - Regleta de clavijas de prueba 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - Regleta de clavijas de prueba 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - Regleta de clavijas de prueba 3026448
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1052002
-
ZB 8 CUS - Tira de cinta Zack 0825011
-
UC-TM 8 - Marcador para bornes 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Marcador para bornes 0824597
-
UCT-TM 8 - Marcador para bornes 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Marcador para bornes 0829616
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes 1052413
-
TMT (EX9,5)R - Marcador para bornes 0828295
-
US-TM 100 - Marcador para bornes 0829255
-
SZF 2-0,8X4,0 - Destornillador 1204520
-
FTPR-2/22 - Conector de comprobación 3001701
-
FTP-2/22 - Conector de comprobación 3001726
-
FBP-2/22 - Tapón ciego 3069893
Sus ventajas
Rentable gracias a una construcción modular adaptada a las necesidades y el uso de accesorios estandarizados CLIPLINE complete
Ahorro de espacio mediante regletas de clavijas de prueba de estructura modular
El robusto contacto de mando integrado está diseñado para las exigencias más elevadas, la utilización de materiales de buena calidad garantiza también después de varios accionamientos la transmisión de corrientes de señal
Máxima seguridad con cortocircuito del transformador automático y adelantado
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)