PSK DL FLEX - Registrador de datos
2700727

PSK DL FLEX es un kit registrador de datos parametrizable ampliable con interfaz Ethernet y módem GSM/GPRS, incl. fuente alimentación con 4 salidas digitales, 24 entradas digitales y 8 entradas analógicas, accesorios y cable patch.

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Interfaz Ethernet (10/100 MBits/s)
Comunicación SQL directa con la base de datos SQL
Puesta en marcha sin conocimientos de programación
Ampliable de manera flexible
Módem GSM-/GPRS integrado
Servidor FTP y web integrado