El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

AI-GB 1-10 RD-20000 - Puntera
2100097

Puntera, Longitud de zona de contacto: 10 mm, longitud del manguito: 16 mm, color: rojo

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Gracias al diámetro ampliado del collar aislante, este tipo de puntera se utiliza especialmente en el ámbito de los cables AWG
Con estas punteras pueden engastarse conductores con aislamiento mayor conforme a la práctica