VAL-US-SPP-HVNG-P
   - 
  Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2
    
      1790798
      
      
    
  
      Protección enchufable contra sobretensiones para su uso con elementos de base VAL-SPP o VAL-US-SPP, componente UL Recognized tipo 1 e IEC tipo 2, con dispositivo de protección contra sobretensiones lleno de gas (descargador de gas) y dispositivo de desconexión térmico, enchufable, con indicación de estado local (verde/rojo).
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Protección enchufable contra sobretensiones universal gracias a UL Recognized tipo 1 e IEC tipo 2
        Indicación clara del estado mediante visualización óptica local en verde/rojo
        Instalación segura mediante codificación mecánica